Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saniaccess 1 - 1 inlet
Saniaccess 1 - 1 inlet
Saniaccess 1 - 1 inlet
Saniaccess 1 - 1 inlet
Saniaccess 1 - 1 inlet

    Saniaccess 1 - 1 inlet

    Google-Übersetzung,
    Saniaccess 1 ist ein Zerkleinerer, der die Installation einer zusätzlichen Toilette erleichtert. Ein Zerkleinerer ist eine Pumpe, die installiert werden kann, um schwarzes Abwasser von Toiletten, Waschbecken, Duschen und einer Reihe anderer Geräte abzuleiten. Diese Pumpe verfügt über ein Schneidblatt, das Abfall zu Brei zermahlt, der dann durch Rohrleitungen mit kleinem Durchmesser in ein Abflussrohr abgeleitet wird. Die Saniaccess-Reihe ist in erster Linie für Neuinstallationen vorgesehen, da sich die Ein- und Auslasspositionen von denen anderer Saniflo-Modelle unterscheiden. Saniaccess 1 hat nur einen Einlass, passt unauffällig hinter eine Toilette und leitet das Wasser durch Rohrleitungen mit 22, 28 oder 32 mm ab. Mit einem leisen Motor und dem verbesserten Gehäusedesign sieht Saniaccess 1 besser und diskreter aus als je zuvor. Es ist leiser und effizienter als andere Produkte auf dem Markt. Das Design bietet einfachen Zugang zum Tank für Service und Wartung.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSaniaccess1
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanibroyeur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialPP-MD
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC011009
    • ETIM-NameFaeces pump with standard motor