Saniaccess 2
Saniaccess 2
Saniaccess 2
Saniaccess 2
Saniaccess 2

    Saniaccess 2

    Google-Übersetzung,
    Der Saniaccess 2 ist ein Zerhacker, der entwickelt wurde, um die Installation eines zusätzlichen WCs und Waschbeckens zu vereinfachen. Ein Zerhacker ist eine Pumpe, die installiert werden kann, um schwarzes Abwasser aus WCs, Waschbecken, Duschen und einer Reihe anderer Geräte zu entfernen. Es handelt sich um eine Pumpe mit einem Schneidblatt, das Abfall zu Brei zerkleinert, um ihn durch Rohrleitungen mit kleinem Durchmesser in ein Abflussrohr zu leiten. Das Saniaccess-Sortiment ist in erster Linie für Neuinstallationen gedacht, da die Einlass- und Auslasspositionen von anderen Saniflo-Modellen abweichen. Der Saniaccess 2 hat zwei Zuläufe, passt unauffällig hinter ein WC und entlädt sich durch 22-, 28- oder 32-mm-Rohre. Mit einem leisen Motor und dem verbesserten Gehäusedesign sieht der Saniaccess 2 besser und diskreter denn je aus. Es ist leiser und effizienter als andere Produkte auf dem Markt. Das Design bietet einfachen Zugang zum Tank für Service und Wartung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSaniaccess2
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanibroyeur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialPP-MD
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM CodeEC011009
    • ETIM NameFaeces pump with standard motor