Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saniaccess 3 - 4 inlets
Saniaccess 3 - 4 inlets
Saniaccess 3 - 4 inlets
Saniaccess 3 - 4 inlets
Saniaccess 3 - 4 inlets

    Saniaccess 3 - 4 inlets

    Google-Übersetzung,
    Saniaccess 3 vereinfacht die Installation eines eigenen oder zusätzlichen Badezimmers. Ein Zerkleinerer ist eine Pumpe, die installiert werden kann, um schwarzes Abwasser von Toiletten, Waschbecken, Duschen und einer Reihe anderer Geräte abzuleiten. Diese Pumpe verfügt über ein Schneidblatt, das Abfall zu Brei zermahlt, der dann über Rohrleitungen mit kleinem Durchmesser in ein Abflussrohr abgeleitet wird. Die Saniaccess-Reihe ist in erster Linie für Neuinstallationen vorgesehen, da sich die Ein- und Auslasspositionen von denen anderer Saniflo-Modelle unterscheiden. Saniaccess 3 verfügt über vier Einlässe, passt unauffällig hinter eine Toilette und leitet das Wasser über Rohrleitungen mit 22, 28 oder 32 mm ab. Dank eines leisen Motors und des verbesserten Gehäusedesigns sieht Saniaccess 3 besser und diskreter aus als je zuvor. Es ist leiser und effizienter als andere Produkte auf dem Markt. Das Design bietet einfachen Zugang zum Tank für Service und Wartung.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSaniaccess3
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanibroyeur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialPP-MD
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC011009
    • ETIM-NameFaeces pump with standard motor