Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1

    Sanicom 1

    Google-Übersetzung,
    Sanicom 1 ist ideal für den Einsatz in öffentlichen oder gewerblichen Umgebungen. Eine leistungsstarke Hebeanlage, die Abwasser aus Spülbecken, Waschmaschinen, Geschirrspülern, Duschen, Badewannen, Waschbecken und Bidets bewältigen kann. Sie hat zwei Einlässe und leitet das Abwasser über 32 mm Rohrleitungen ab. Sie hat eine Betriebstemperatur von 35 °C, verträgt jedoch kurzzeitig Temperaturen von bis zu 90 °C. Sanicom 1 hat ein Tankvolumen von 14 Litern und die Anlage arbeitet automatisch.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanicom1
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanicom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC010326
    • ETIM-NameSelf-priming horizontal pump