Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2

    Sanicom 2

    Google-Übersetzung,
    Sanicom 2 ist ideal für den Einsatz in öffentlichen oder gewerblichen Umgebungen. Eine leistungsstarke Hebeanlage, die Abwasser aus Spülbecken, Waschmaschinen, Geschirrspülern, Duschen, Badewannen, Waschbecken und Bidets bewältigen kann. Sanicom 2 ähnelt Sanicom 1, verfügt jedoch über zwei leistungsstarke Motoren, wobei der zweite Motor als ausfallsicheres Backup dient, um die Betriebskontinuität Ihres Unternehmens sicherzustellen. Es hat zwei Einlässe und leitet das Wasser durch 50-mm-Rohrleitungen ab. Es hat eine Betriebstemperatur von 35 °C, verträgt jedoch kurzzeitig Temperaturen von bis zu 90 °C. Sanicom 2 hat ein Tankvolumen von 34,5 Litern und das Gerät arbeitet automatisch. Sanicom 2 verfügt über einen externen festverdrahteten Alarm für zusätzliche Sicherheit.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanicom2
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanicom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC010326
    • ETIM-NameSelf-priming horizontal pump