Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water

    Sanifos 110 - waste water

    Google-Übersetzung,
    Sanifos 110 ist eine automatische Hebeanlage für Haushalts- oder Industrieabfälle. Sie kann Abfälle aus Toilette, Waschbecken, Badewanne, Dusche, Bidet, Waschmaschine, Geschirrspüler und Spüle aufnehmen. Sie ist für die Aufnahme von Abfällen aus einem einzelnen Wohngebäude vorgesehen. Sie verfügt über eine einzelne Zerkleinererpumpe mit Schwimmeraktivierung und robuste Schneidklingen, um Verstopfungen zu vermeiden. Sanifos 110 hat einen leistungsstarken automatischen Motor mit leisem Betrieb und einen 110-Liter-Speichertank. Sie bietet eine einfache Handhabung für die Installation unter Bodenniveau. Sanifos 110 hat zwei Einlässe, die bis zu 110 mm aufnehmen können, und zwei weitere Einlässe, die bis zu 50 mm aufnehmen können, und sie entlädt durch 40 oder 50 mm Rohrleitungen. Für dieses Gerät werden ein externes Rückschlagventil und ein Absperrventil benötigt (EAN-Code 3308815077024).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanifos110
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanifos
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC003484
    • ETIM-NameSewer tank