Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanifos 1600/2100/3100 - tank only
Sanifos 1600/2100/3100 - tank only
Sanifos 1600/2100/3100 - tank only

    Sanifos 1600/2100/3100 - tank only

    Google-Übersetzung,
    Diese Reihe großer Sanifos-Hebeanlagen ist in mehr als 90 Ausführungen erhältlich. Mit drei verschiedenen Tankgrößen von 1.300, 1.600 oder 3.100 Litern, mit einer oder zwei Verdrängerpumpen in einphasigem oder dreiphasigem Betrieb und in fünf Leistungsstufen sind alle Ausführungen aus Gusseisen. Diese Reihe deckt alle Ihre Anforderungen ab, von der Verwendung in großen Industriebetrieben bis hin zu großen Wohnhäusern. Diese Hebeanlagen können für verschiedene Szenarien eingesetzt werden. Ihre zwei Pumpen arbeiten abwechselnd für einen dauerhaften und sicheren Betrieb. Diese Einheiten werden unterirdisch in der Nähe des Gebäudes installiert, das sie versorgen, und können Abwasser auf Abwasserniveau heben. Darüber hinaus sind 3 Abdeckungen erhältlich: Klasse A, B und D. Letztere macht die Hebeanlage für die Installation mit einer darüber liegenden Straße geeignet, da die Abdeckung 40 Tonnen standhalten kann. Ihr Volumen ermöglicht auch eine frostfreie Installation.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanifos160021003100
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanifos
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC003484
    • ETIM-NameSewer tank