Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater

    Sanifos 610 - Rainwater

    Google-Übersetzung,
    Sanifos 610 ist eine automatische Hebeanlage für privates oder industrielles Regenwasser. Es kommt in drei Versionen, die erste hat eine Pumpe. Der Rest kommt mit zwei separaten Lastausgleichspumpen mit hoher Leistung. Alle haben leistungsstarke Automatikmotoren mit leisem Betrieb. Die letzte Version ist eine dreiphasige Vortex-Version, die mit einer großen Einkanalpumpe ausgestattet ist, die Regenwasser abpumpen kann. Der Sanifos 610 verfügt über einen 610-Liter-Speichertank aus hochdichtem Polyethylen, der eine hohe mechanische Beständigkeit bietet und beständig gegen chemische Angriffe ist. Es bietet eine einfache Handhabung für die Installation unter Erdgleiche. Der Sanifos 610 hat sechs Einlässe, die bis zu 125 mm aufnehmen können, und entlädt sich durch 40- oder 50-mm-Rohrleitungen. Sanifos 610 2 Pumpen werden mit einer intelligenten Steuerbox, einem Tank mit vormontierter Hydraulik, 2 Absperrventilen, 2 Rückschlagventilen und 3 im Tank installierten Schwimmern geliefert. Es kommt auch mit einem externen kabelgebundenen Alarm für zusätzliche Sicherheit. Es bietet 4 Bohrzonen, um den Zugang zum Tank zu ermöglichen, wo dies für Ihr Projekt erforderlich ist, und Erweiterungen sind für den Sanifos erhältlich, falls sie benötigt werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanifos610Rainwater
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanifos
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC003484
    • ETIM-NameSewer tank