Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up

    Sanipack Pro Up

    4.8 von 5 Sternen4.8(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Sanipack Pro Up ist so konzipiert, dass er nicht sichtbar ist, und eignet sich daher perfekt für die Verwendung mit Einbaumöbeln und wandhängenden Sanitärartikeln. Ein Zerhacker ist eine Pumpe, die installiert werden kann, um schwarzes Abwasser aus WCs, Waschbecken, Duschen und einer Reihe anderer Geräte zu entfernen. Es handelt sich um eine Pumpe mit einem Schneidblatt, das Abfall zu Brei zerkleinert, um ihn durch Rohrleitungen mit kleinem Durchmesser in ein Abflussrohr zu leiten. Der Sanipack Pro Up ermöglicht den Anschluss an WC, Waschbecken, Bidet und Dusche. Es hat drei Einlässe, passt diskret in Einbaumöbel und entlädt sich durch 22-, 28- oder 32-mm-Rohre. Mit einem leisen Motor und einem neuen Design bietet es einen einfachen Zugang zum Tank für Service und Wartung. Es ist leiser und effizienter als andere Produkte auf dem Markt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanipackproup
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanibroyeur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)6.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC011009
    • ETIM-NameFaeces pump with standard motor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit