Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700

    Sanipump SLD 700

    Google-Übersetzung,
    Sanipump SLD 700 ist eine spezielle Regenwasserpumpe mit hohem Durchfluss von bis zu 48 m3/h. Erhältlich in einphasigem oder dreiphasigem Betrieb mit einem freien Durchgang von 50 mm dank des leistungsstarken Zweikanallaufrads. Eine Version mit Sitzbein für den Einbau in einen Schacht sowie Entwässerungskits und Zubehör sind erhältlich. Bei der Installation von 2 Pumpen wird empfohlen, eine ZPS-Steuerbox und Aqua XL-Schwimmer zu installieren.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanipumpSLD700
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanipump
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC010055
    • ETIM-NameSubmersible faeces pump