Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK

    Sanisub S ZPK

    Google-Übersetzung,
    SANISUB S-ZPK ist eine tragbare Tauchpumpe zum Pumpen von klarem Wasser aus Kellern, Garagen und Regenwasserschächten. Sie sind in zwei Leistungsstufen von 300 und 850 W erhältlich und können bis zu 7,5 m (30 A) oder 10 m (40 A) hoch pumpen, mit automatischer Auslösung dank des serienmäßigen Schwimmers. Die S-ZPK-Versionen haben eine Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid und ein Motorgehäuse aus EDELSTAHL 316L zum Ablassen von Grauwasser wie Salzwasser aus Weichmachern oder Salzwasser (max. 15 %).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanisubSZPK
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanisub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC010733
    • ETIM-NameSubmersible wastewater pump