Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanisub Steel
Sanisub Steel
Sanisub Steel

    Sanisub Steel

    Google-Übersetzung,
    Das Sanisub Steel Notfallset ist eine komplette, gebrauchsfertige Lösung. Es ermöglicht das effiziente Ablassen von Wasser aus einer Garage, einem Keller oder einem beliebigen Gebäude. Die Edelstahlpumpe mit 9 m³ Förderleistung und 7,5 m Förderhöhe ermöglicht ein schnelles und effizientes Pumpen von Wasser. Das Kit wird komplett mit einem Korb geliefert, der die Pumpe vor schwimmenden Fremdkörpern schützt, der Schnellkupplung in Verbindung mit dem 15-Meter-Evakuierungsschlauch und der Schlauchhalterung, die ein mögliches Einklemmen des Schlauchs während des Betriebs der Pumpe verhindert. Es hat ein 10m langes Stromkabel.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanisubSteel
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanisub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC010733
    • ETIM-NameSubmersible wastewater pump