Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK

    Sanisub ZPK

    Google-Übersetzung,
    Die Sanisub-Pumpe ist eine tragbare Pumpe, die sich perfekt für den Einsatz in Kellern oder dort eignet, wo Grau- oder Regenwasser gepumpt werden muss. Sanisub ZPK ist in 2 Modellen erhältlich und kann zum Pumpen von Regenwasser aus Kellern, Garagen und Schächten verwendet werden. Sie sind in zwei Leistungsstufen von 300 und 850 W erhältlich und können bis zu 7,5 m (30 A) oder 10 m (40 A) hoch pumpen, mit automatischer Auslösung dank des serienmäßigen Schwimmers. Sie können kurzzeitig Wasser mit einer Temperatur von bis zu 90⁰C pumpen. Sie bestehen aus Polypropylen und Edelstahl und haben ein 10 m langes Netzkabel.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanisubZPK
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanisub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC010733
    • ETIM-NameSubmersible wastewater pump