Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    Google-Übersetzung,

    Das Rainkit Sanisub 800 ist ein komplettes Hebeset für Klarwasser, Flutwasser und Regenwasser, ideal für Parkrampen. Es umfasst zwei Sanisub 800-Pumpen, die auf einem Edelstahlrahmen montiert sind und abwechselnd arbeiten.
    Das Kit enthält: eine Steuerbox, PVC-Rohre, einen Edelstahlrahmen, zwei Pumpen und einen Alarmschwimmer.

    Spezifikation
    • Submersible pump for clear water
      Immersion up to 7 m
      Grain size 20 mm
      Automatic activation
      Alternating operation of both pumps
      Pre-mounted outlets

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrainkit-sanisub-800
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanisub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)426
    • Breite (mm)363
    • Tiefe (mm)454
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit