Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanifos 110 - Grey water and Rainwater
Sanifos 110 - Grey water and Rainwater
Sanifos 110 - Grey water and Rainwater
Sanifos 110 - Grey water and Rainwater
Sanifos 110 - Grey water and Rainwater
Sanifos 110 - Grey water and Rainwater

    Sanifos 110 - Grey water and Rainwater

    Google-Übersetzung,


    Sanifos 110 ist eine kompakte Grauwasserhebeanlage zum Heben von Grauwasser aus einem Einfamilienhaus oder Anbau: Spüle, Waschmaschine usw. Sie kann für Gartenräume oder Büros verwendet werden, aus denen Grauwasser entfernt werden muss. Die Pumpe verwendet die geschlossene Laufradtechnologie. Sie wird über einen Schwimmerschalter für den autonomen Betrieb gesteuert und kann Wasser bis zu 90 °C verarbeiten. Sanifos 110 wird mit vormontierten Rohrleitungen und einer Kabelverschraubung für den Motorkabelausgang geliefert. Der Boden des Tanks ist selbstreinigend. Seine 4 Einlässe mit unterschiedlichen Durchmessern ermöglichen eine flexible Installation.

    Spezifikation
    • Complete solution
      Easy installation: pre-assembled elements
      Closed impeller
      4 inlets
      Easy access to the pump with screw-on pedestrian cover
      Automatic pump operation
      Optional complete discharge kit available

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanifos-110-rainwater
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanifos
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen