Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanifos 280 - grey water and rainwater
Sanifos 280 - grey water and rainwater
Sanifos 280 - grey water and rainwater
Sanifos 280 - grey water and rainwater
Sanifos 280 - grey water and rainwater
Sanifos 280 - grey water and rainwater

    Sanifos 280 - grey water and rainwater

    Google-Übersetzung,

    Sanifos 280 ist eine Hebeanlage, die je nach Modell zum Heben von Regenwasser oder Grauwasser konzipiert ist. Sie eignet sich auch zum Heben von Wasser nach einer individuellen Aufbereitungsanlage. Sie besteht aus einem 280-Liter-Tank und einer Pumpe mit einstellbarem Schwimmer und automatischer Aktivierung, die Wasser bis zu 90 °C heben kann. Sanifos 280 wird komplett mit Hydraulik, Absperrventil und Rückschlagventil geliefert. Ein 30 cm langer Steigrohr ist optional erhältlich.

    Spezifikation
    • Easy installation: pre-assembled elements
      Variable FEA: 3 drilling zones
      Automatic operation
      Self-cleaning tank bottom
      Non-return valves and shut-off valves supplied

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanifos-280-rain-water
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanifos
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)46.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen