Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saniswift Pro
Saniswift Pro
Saniswift Pro
Saniswift Pro
Saniswift Pro

    Saniswift Pro

    Google-Übersetzung,

    Die Saniswift Pro ist eine kompakte Hebeanlage, die speziell für gewerbliche Räume entwickelt wurde. Sie eignet sich besonders für Waschsalons, Gemeinschaftsduschen oder Großküchen, da sie Grauwasser bis zu 90 °C verarbeiten kann.

    Spezifikation
    • Compact and durable thanks to its rotomolded tank

      Handles hot water up to 90 °C

      Grinder blade turbine efficiently cuts foodwaste from sinks (excluding bones)

      Easy to install: no need to dig into the floor

      Features 3 inlets for versatile connections

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersaniswift-pro
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppePumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)255
    • Breite (mm)285
    • Tiefe (mm)310
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit