Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +

    Sanispeed +

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Sanispeed + ist die ideale Lösung, um eine komplette und professionelle Küche für ein Restaurant zu installieren. Geeignet für Wasserenthärter, ermöglichen seine 4 Eingänge den Anschluss der nützlichen Geräte einer Küche. Die Pumpe hat einen geringen Eingriff, wodurch sie insbesondere dank ihres niedrigen Geräuschpegels (42 dB (A)) diskret bleibt, und hat eine Durchflussrate von 100 l/min. Schließlich kann die integrierte Pumpe Wasser bis zu 7 m vertikal und 70 m horizontal anheben.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSFA020010
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppePumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialPP-MD
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)6.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC010326
    • ETIM-NameSelf-priming horizontal pump
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit