Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SMI 1.0″ Flush Wall & Soffit – Panel Profile
SMI 1.0″ Flush Wall & Soffit – Panel Profile
SMI 1.0″ Flush Wall & Soffit – Panel Profile

    SMI 1.0″ Flush Wall & Soffit – Panel Profile

    Google-Übersetzung,

    Sheffield Metals International (SMI) vertreibt Dach- und Wandpaneelsysteme aus Metall in den gesamten USA, einschließlich Alaska, Hawaii und der Karibik. Wir bieten komplettes Engineering und kontinuierliche Unterstützung für komplexe Projekte. Wir sind außerdem führend im Vertrieb von beschichteten und blanken Metallprodukten. Wir sind spezialisiert auf lackiertes Galvalume® und Aluminium für die architektonisch anspruchsvolle Metallpaneelindustrie, darunter:

    - Mehr als 50 Sherwin Williams ® Farben ständig in Galvalume ® auf Lager

    - Mehrere beliebte Farben bei Aluminiumprodukten sowohl in Spulen als auch in Blechen

    - Produkte, die die LEED-Anforderungen erfüllen

    - Farbanpassung für praktisch jede benutzerdefinierte Farbe

    - Zink (elZinc ® ), Edelstahl und Kupferprodukte sowohl in Rollen als auch in Blechen

    - 40 Jahre Garantie auf Kynar® und 40 Jahre Garantie auf silikonmodifizierte Polyesterbeschichtungen (SMP)
    - 5- bis 35-jährige Wetterfestigkeitsgarantien - SMI-Garantiedokumente können online eingesehen werden

    - Premium-Metalllieferant von Küste zu Küste über fünf regionale Vertriebszentren

    Spezifikation
    • Sheffield Metals International (SMI) 1.0" Flush Wall and Soffit Panels provide 12-inch panel coverage for installation over open framing.

      This panel uses a 16" coil.

      This panel uses 4" of material to form the panel.

      If you take the square footage of the wall and multiply that by 1.25, the total will be the amount of coil needed to manufacture the panels.

      Perforation opening size .50 [12.7] X .12 [3.0] = .06 Sq. In. [38.7 sq. mm.]

      Openings per 12 inch length [304.8mm] = 51.25

      Net Free Area / 12 inch = .06 Sq. In. X 51.25 = 3.08 Sq. In. [Net Free Area 1304.8mm = 38.7 sq. mm X 51.25 = 1983 sq. mm]

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmi-10-flush-wall-and-soffit-panel-profile
    • Produktfamiliemetal wall panels
    • Produktgruppeflush wall & soffit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1
    • Breite (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_85_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPrefabricated metal wall systems
    • Klassifizierung07 42 13
    • Format2014TitelMetal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19 11
    • OmniClassTitelMetal Wall Panels