Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SMI Board & Batten Wall – Panel Profile
SMI Board & Batten Wall – Panel Profile

    SMI Board & Batten Wall – Panel Profile

    Google-Übersetzung,

    Sheffield Metals International (SMI) vertreibt Dach- und Wandpaneelsysteme aus Metall in den gesamten USA, einschließlich Alaska, Hawaii und der Karibik. Wir bieten komplettes Engineering und kontinuierliche Unterstützung für komplexe Projekte. Wir sind außerdem führend im Vertrieb von beschichteten und blanken Metallprodukten. Wir sind spezialisiert auf lackiertes Galvalume® und Aluminium für die architektonisch anspruchsvolle Metallpaneelindustrie, darunter:

    - Mehr als 50 Sherwin Williams ® Farben ständig in Galvalume ® auf Lager

    - Mehrere beliebte Farben bei Aluminiumprodukten sowohl in Spulen als auch in Blechen

    - Produkte, die die LEED-Anforderungen erfüllen

    - Farbanpassung für praktisch jede benutzerdefinierte Farbe

    - Zink (elZinc ® ), Edelstahl und Kupferprodukte sowohl in Rollen als auch in Blechen

    - 40 Jahre Garantie auf Kynar® und 40 Jahre Garantie auf silikonmodifizierte Polyesterbeschichtungen (SMP)
    - 5- bis 35-jährige Wetterfestigkeitsgarantien - SMI-Garantiedokumente können online eingesehen werden

    - Premium-Metalllieferant von Küste zu Küste über fünf regionale Vertriebszentren

    Spezifikation
    • This panel uses 3-5/8” of material to form the panel.

      1” x 1/4” slots are equally spaced every 6-3/8.”

      Striations or ribs may be needed for panels wider than 12” coverage to avoid

      oil canning.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmi-board-and-batten-wall-panel-profile
    • Produktfamiliemetal wall panels
    • ProduktgruppeBoard & Batten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_85_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPrefabricated metal wall systems
    • Klassifizierung07 42 13
    • Format2014TitelMetal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19 11
    • OmniClassTitelMetal Wall Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit