Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP
    Archiviert

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Spezifikation
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31-18XX-10
    • ProduktfamilieFlush plates
    • ProduktgruppeYin Yang
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-08-18
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)181
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)22
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMonaco
    • Hergestellt inMonaco
    • Nettogewicht (kg)0.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit