Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern
SIAMP
Archiviert

BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern

The advantages of BCM790: - Fast, precise, easy installation. - Delayed action quiet inlet valve. - Robust, load bearing to 400kg. - Reliable: a triple internal control process guarantees the safety and reliability of the system. - Specify and install with the confidence of a 10 year guarantee. - Large choice of elegant and stylish flush plates. FOCUS ON: #WATER SAVING The box that surrounds the float of 95L has the function to prevent the inlet valve from re-filling the cistern until the flush valve has closed. Saving water from being wasted during the flushing cycle. As the cistern refills with speed, the water spills over into the box, rapidly lifting the float for a quick reliable shut off. #RESISTANT Benefitting from a long experience in cistern frame designs, SIAMP puts all its knwoledge in designing long lasting 400 kg load bearing resistant frames.
Spezifikation
  • Wall frame for wall hung WC, WRAS and NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 790 to 990 mm, width 502 mm, adjustable depth from 150 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer31-2790-10
  • ProduktfamilieConcealed cisterns
  • ProduktgruppeBCM 790
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)790
  • Breite (mm)502
  • Tiefe (mm)145
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inMonaco
  • Hergestellt inMonaco
  • Nettogewicht (kg)19.44
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationTank
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit