Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fenster 3-flügelig (Dreh-Kipp)
SIEGENIA

Fenster 3-flügelig (Dreh-Kipp)

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)

Das SIEGENIA TITAN AF Dreh-Kipp-Beschlagsystem ist für Fenster aus Holz, Holz-Aluminium, Kunststoff und Aluminium mit 16 mm Beschlagnut geeignet. Nahezu alle Öffnungsarten wie Rechteck-, Rundbogen-, Segmentbogen- und Schrägfenster können als ein- und zweiflügelige Elemente gebaut werden. Rechteckfenster sind auch als dreiflügelige Elemente realisierbar.

Das TITAN AF-System nutzt alle Vorteile der TITAN-Familie, wie z.B. Lösungen für barrierefreie Balkontüren mit 0 mm-Schwellen. Widerstandsklassen bis RC2 sind problemlos möglich - für alle zulässigen Fenstergrößen.
Ein weiteres Highlight ist der einzigartige Komfortpilzbolzen. Mit seiner stufenlosen automatischen Höhenverstellung gleitet unser rollender Komfortpilzbolzen leichtgängig und präzise in das Rahmenteil und verriegelt dort sicher. Das bietet nur SIEGENIA.


Spezifikation
  • ▪▪ Dreiflügelige, rechteckige Fensterelemente bis max. 80 kg Flügelgewicht realisierbar

    ▪▪ Mit Komfort-Pilzbolzen zum automatischen Ausgleich von Falzluft-Toleranzen

    ▪▪ Vermeidet zeit- und kostenintensive Reklamationen


Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-sash_rec_turn_tilt
  • ProduktfamilieFenstersysteme
  • ProduktgruppeFenstersysteme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialZink
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensterbeschläge
  • IFCClassificationFenster
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_38_20_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow hardware systems
  • Klassifizierung08 75 00
  • Format2014TitelWindow Hardware

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa