Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wohnungsabschlusstür mit Mehrfachverriegelung BS2600 (RC2)
SIEGENIA

Wohnungsabschlusstür mit Mehrfachverriegelung BS2600 (RC2)

Ein Haus ist ein Gebäude, ein Zuhause ein Gefühl. Ein Gefühl von sorgloser Geborgenheit, das nur dort entstehen kann, wo man sich sicher fühlt. Mit KFV wird Ihr Haus mit Sicherheit zum Zuhause. Das ist Raumkomfort der SIEGENIA Gruppe. Durch Systeme zur Einbruchhemmung, in denen höchste Qualität und 150 Jahre Erfahrung stecken. Durch zusätzliche Verriegelungselemente in den Nebenschlosskästen verstärkt unsere Mehrfachverriegelung BS2600 die Einbruchhemmung über die gesamte Höhe der Tür. Dabei ist eine Mehrfachverriegelung von KFV nicht bloß die Aneinanderreihung verschiedener Schließmechanismen, sondern ein perfekt aufeinander abgestimmtes System besonders hochwertiger und funktionssicherer Einzelkomponenten. Die Polizei empfiehlt für Eingangstüren mindestens die Widerstandsklasse RC2. Mit der SIEGENIA Qualitätsmarke KFV sind auch Lösungen bis RC4 und VdS-Klasse C problemlos möglich. Immer mit dem einen Ziel: dem Einbrecher die Zeit zu stehlen. Denn nach 2 bis 3 Minuten bricht fast jeder Täter seinen Einbruchsversuch ab.

Spezifikation
  • Mehrfachverriegelung BS2600 (schlüsselbetätigt) für den Einsatz in Türen aus Holz, Kunststoff oder Metall.

    Mehrfachverriegelung mit je 2 galvanisch veredelten Stahlrundbolzen und Schwenkhaken mit 20 mm Ausschluss und durchgehender, verzinkter Stulp, 2170 mm lang, Kästen an Stulp geschraubt.

    Die Stahlrundbolzen und Schwenkhaken in Verbindung mit den hochwertigen KFV-Rahmenteilen sorgen für eine hohe Wärmedämmung und optimalen Dichtschluss. Die Stahlrundbolzen erschweren ein Aufhebeln der Tür; die Schwenkhaken ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel.

    Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechselfunktion, mit Hauptschlossriegel, mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlock-Falle. Schlossdurchbrüche für die durchgehende Verschraubung des Beschlages mit Späneschutzbuchsen.

    Ver- und Entriegelung über eine zweitourige Schlüsselumdrehung mit Riegelgegendrucksicherung. Leichtgängige Getriebe- und Wechselbetätigung.

    • Durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar
    • Einsetzbar für Türelemente mit Einbruchhemmung nach DIN EN 14351, geprüft und klassifiziert nach DIN EN 1627 -1630
    • Das Hauptschloss erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251 – 3 Klasse 3, die Nebenschlösser Klasse 4
    • VDS Zertifizierung nach Klasse B

    Je nach Ausführung lieferbar von 25 bis 80 mm Dornmaß, Entfernung 72 bis 94 mm, Nussvierkant 8 bis 10 mm.

    Fabrikat: KFV

    Typ: BS2600

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSI-KFV01-BS2600
  • ProduktfamilieTürsysteme
  • ProduktgruppeTürsysteme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2110
  • Breite (mm)1110
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMultipoint door locks
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit