Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haustür mit Panik-Funktion 1flg. motorisch mit Mehrfachverriegelung Panik Genius
SIEGENIA

Haustür mit Panik-Funktion 1flg. motorisch mit Mehrfachverriegelung Panik Genius

Ein Haus ist ein Gebäude, ein Zuhause ein Gefühl. Ein Gefühl von sorgloser Geborgenheit, das nur dort entstehen kann, wo man sich sicher fühlt. Mit KFV wird Ihr Haus mit Sicherheit zum Zuhause. Das ist Raumkomfort der SIEGENIA Gruppe. Durch Systeme zur Einbruchhemmung, in denen höchste Qualität und 150 Jahre Erfahrung stecken. Unser umfassendes KFV Komplettprogramm an Schlössern und Mehrfachverriegelungen bietet Ihnen zahlreiche bewährte Lösungen für Feuerschutztüren, Notausgangsverschlüsse nach EN 179 und  Paniktürverschlüsse nach EN 1125. Diese zeichnen sich durch maximale Funktionssicherheit und eine absolut unkomplizierte Bedienung aus. Für sehr anspruchsvolle Objekte können Sie auch eine erhöhte Einbruchhemmung mit automatischem Bedienkomfort verbinden. Denn mit SIEGENIA KFV sind selbst Paniklösungen bis zur Widerstandsklasse RC4 mit integrierter GENIUS Motorik möglich.

Spezifikation
  • Panik-Mehrfachverriegelung elektromechanisch GEP EP960 für den Einsatz in einflügeligen Flucht- und Rettungswegen nach EN 179 und EN 1125 für Türen aus Holz, Kunststoff oder Metall.

    Elektromechanische Panik-Mehrfachverriegelung mit 2 Zusatzkästen mit je 1 galvanisch veredelten Stahlrundbolzen und Schwenkhaken mit 20 mm Ausschluss und durchgehender Stulp, Nirosta matt gebürstet, 2170 mm lang, Kästen an Stulp geschraubt.

    Die Stahlrundbolzen erschweren ein Aufhebeln der Tür; die Schwenkhaken ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel.

    Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechselfunktion, mit Hauptschlossriegel, Ver- und Entriegelung über eine 90 Grad Schlüsselumdrehung. Öffnung in Fluchtrichtung jederzeit über Betätigung des Drückers möglich.

    Komplett selbsttätige, automatische Verriegelung aller Elemente nach Zuziehen der Tür. Verriegelung generell mit Riegelgegendrucksicherung.

    Entriegelung der kompletten Mehrfachverriegelung:

    • elektromechanisch über elektrischen Impuls
    • von innen über den Drücker durch die integrierte Panikfunktion
    • mechanisch über den Schließzylinder (auch beim Stromausfall)

    In Fluchtrichtung jederzeit über den Drücker zu entriegeln

    • durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar
    • Fluchtrichtung einstellbar (Funktion B)
    • komplette Menüführung im eingebauten Zustand
    • Tag-/Nachtbetrieb einstellbar durch LED-Taster an der Stulp
    • kombinierbar mit externen Komponenten wie z. B. Zeitschaltuhr, Drehtürantrieb, Fingerprint, KFVkeyless oder Alarmanlage
    • kein Zylinder mit Freilauffunktion erforderlich
    • einsetzbar für Türelemente mit Einbruchhemmung nach DIN EN 14351, geprüft und klassifiziert nach DIN EN 1627 -1630
    • das Hauptschloss erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251 – 3 Klasse 3, die Nebenschlösser Klasse 4

    Lieferbare Ausführungen:

    • Panikfunktion B, E
    • Dornmaß 35, 40, 45, 55 und 65 mm
    • Stulpausführungen F16, F20, F22, F24, P6x22, P6x24, P8x22, P8x24, P10x30
    • Entfernung 72, 74, 92 und 94 mm
    • Nussvierkant 9 mm

    Fabrikat: KFV

    Typ: GEP EP960B oder GEP EP960E (je nach Funktion)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSI-KFV02-GEP_EP960
  • ProduktfamilieTürsysteme
  • ProduktgruppeTürsysteme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
  • Breite (mm)1300
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)200
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_27_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectromechanical door locks
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit