Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
08 Series Fire Alarm Mini Horn MH series
Siemens US
Archiviert

08 Series Fire Alarm Mini Horn MH series

Ideal for applications such as individual rooms, apartments, hotels/motels and offices with felid selectable settings for Temporal (Code 3) or continuous horn, the Series MH piezoelectric Mini Horns are compact electronic alarm appliances that are listed under UL Standard 464 for Audible Appliances in Public Mode Fire Protection Systems. The Series MH models provide a field selectable Continuous or Code 3 horn tone when connected directly to a fire alarm control panel. Delivering high sound output with low current draw, they can also provide a synchronized code 3 horn tone using the DSC sync modules, FS-250 panel, XLS panel, or PAD-3 power supply with built-in sync protocol. The Series MH Mini Horns can be mounted to any standard single-gang box using In/Out screw terminals using #12 to #18 AWG for fast installation and requires no additional trim plate required for flush mounting. Plugs are provided to cover the mounting screws and enhance appearance. Color choices of red or off-white. Designed to meet or exceed NFPA/ANSI standards.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersiemens-3018
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeManual Alert Control
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit