Der HDI-TX-301-C-2G-E (-BT oder -WT) ist ein britischer/europäischer DM Lite-Wandplattensender, der mit einem DM Lite-Empfänger gekoppelt werden kann, um einen Punkt-zu-Punkt-Signal-Extender für HDMI® zu bilden Signale. Die Produktfamilie DM Lite bietet eine sehr einfache und vielseitige Lösung zur Verlängerung von HD-, UHD-, 2K- und 4K-Videosignalen mit Stereo- oder Surround-Sound-Audio über ein einziges CAT5e-Kabel (oder besser). Eine Kabellänge von bis zu 70 m (230 Fuß) wird für HD 1080p-, WUXGA- und 2K-Signale oder bis zu 40 m (130 Fuß) für UHD und 4K unterstützt.[1]
Der HDI-TX-301-C-2G-E verfügt über zwei HDMI-Eingänge und einen VGA-Eingang. Der VGA-Eingang wird von einem analogen Stereo-Audioeingang begleitet. Die automatische Umschaltung zwischen den HDMI- und VGA-Eingängen bietet Plug-and-Play-Einfachheit. Die manuelle Eingangsauswahl ist auch über die Taste „INPUT SEL“ auf der Frontplatte verfügbar. Der VGA-Eingang kann RGB- und Komponenten-Videosignale akzeptieren, wenn ein geeignetes Breakout-Kabel oder ein Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet wird. Der Audioeingang wird zusammen mit dem VGA-Eingang ausgewählt und kann allein ohne angeschlossene Videoquelle verwendet werden. Es kann jedoch nicht mit dem HDMI-Videoeingang gekoppelt werden.
Hinweis: Bei Kopplung mit einem HD-RX-201-CE-Receiver werden die lokalen Eingänge in Kombination mit dem HDMI-Eingang am Receiver geschaltet und können durch die Integration mit einem Crestron®-Steuerungssystem auch ferngesteuert werden.
Eine CAT6a RJ45-Anschlussbuchse ist im Lieferumfang enthalten, um eine 1000Base-T-Netzwerkverbindung für Computer und andere Geräte bereitzustellen. Die Buchse auf der Vorderseite wird einfach zu einer parallelen Buchse auf der Rückseite durchgeschleift, die mit einem verfügbaren Port im LAN des Kunden verbunden wird. Diese LAN-Buchse ist praktischerweise vorgesehen, um die Notwendigkeit einer separaten RJ45-Wandbuchse zu ersetzen. Es ist nicht mit dem DM Lite-System verbunden und kann nicht zur Verlängerung von Ethernet-Signalen oder zur Verbindung mit einem Steuerungssystem verwendet werden.
Die Serie HDI-TX-301-C-2G-E ist in Schwarz oder Weiß erhältlich und für die Montage in einem britischen oder europäischen 2-Gang-Schaltkasten (nicht im Lieferumfang enthalten) ausgelegt. Es wird normalerweise vom Empfänger über das Verbindungskabel mit Strom versorgt, wenn ein oberflächenmontierter Empfänger verwendet wird. Bei Verwendung eines Wandplattenempfängers muss ein einzelnes Netzteil erworben werden (separat erhältlich, Modell TBA), das entweder an den Sender oder den Empfänger angeschlossen werden kann.[2]
Wichtig: Dieses Produkt kann nicht von einem Steuerungssystem aus angesprochen werden und bietet keine programmierbare Funktionalität, außer wenn es mit einem HD-RX-201-CE-Empfänger gekoppelt ist. Ansonsten werden AV- und CEC-Signale einfach zwischen Sender und Empfänger durchgeschleift. Der RJ45-Link-Port an diesem Produkt ist ausschließlich für die Verbindung mit einem einzelnen DM Lite-Empfänger vorgesehen. Es sollte nicht verwendet werden, um eine Verbindung zu anderen Geräten oder Netzwerken herzustellen. DM Lite ist nicht kompatibel mit PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) oder HDBaseT®.