Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LightStack8 Plug & Play Modules
Siemon

LightStack8 Plug & Play Modules

Google-Übersetzung,

Die LightStack 8 MTP-zu-LC Plug-and-Play-Übergangsmodule mit ultraniedrigem Verlust von Siemon bieten eine schnelle und effiziente Möglichkeit, Hochleistungs-Glasfaserkabel in einem flachen, hochdichten Paket zu installieren. Bis zu 18 dieser ultraschlanken Module können in einem einzigen 1U LightStack 8-Gehäuse installiert werden und bieten nahtlos bis zu 144 leicht zu verwaltende LC-Glasfaseranschlüsse. LightStack 8 ist in OM4-Multimode- und Singlemode-Konfigurationen erhältlich und bietet eine branchenführende Verlustleistung von nur 0,35 dB Modul für Multimode und 0,50 dB für Singlemode.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlightstack8-plug-and-play-modules
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeFiber
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit