Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LightVerse Infinity Fiber Panels
Siemon

LightVerse Infinity Fiber Panels

Google-Übersetzung,

Das Siemon LightVerse Infinity-System wurde entwickelt, um eine breite Palette von 16 Glasfaseranwendungen für die komplexen Glasfasernetze von heute zu unterstützen. Das LightVerse Infinity-System umfasst eine Reihe von flachen Patchpanels und eine große Auswahl an Adapterplatten.

Die LightVerse Infinity Fiber Patch Panels sind in den Konfigurationen 1U, 2U und 4U erhältlich und unterstützen bis zu 96 Fasern pro Rack-Einheit, aufgeteilt in 6 x 16-Faser-Abschnitte. Die LightVerse Infinity Patch Panels werden außerdem mit optionalen werkzeuglosen Kabelmanagern vorne und hinten unterstützt und bieten erstklassiges Glasfaserkabelmanagement.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlightverse-infinity-fiber-panels
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeFiber
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit