Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4-Post Adjustable Depth Shelves
Siemon

4-Post Adjustable Depth Shelves

Google-Übersetzung,

Siemon freut sich, die Markteinführung der neuen Regale mit verstellbarer Tiefe und 4 Pfosten bekannt zu geben. Diese Regale sind ideal für die Unterstützung von Produkten wie Monitoren, USV-Einheiten, Tower-Servern und anderen IT-bezogenen Geräten, die nicht in ein 19-Zoll-Rack montierbar sind. Die Regale sind in zwei Größen erhältlich, um eine Vielzahl von 4-Pfosten- oder Schranktiefen zu unterstützen. Anders Die meisten Regale haben eine feste Tiefe und verfügen über ausziehbare Montageschienen, um sich an unterschiedliche Rack- oder Schranktiefen anzupassen Platzierung.

Die Regale verfügen über ein robustes, flaches Design, das nur 1U Rack- oder Schrankplatz einnimmt, während sie nach UL 2416 für die Unterstützung von bis zu 136 kg (300 lb.) Gewicht gelistet sind.

  • Diese Einschübe sind die empfohlenen Einschübe für die Verwendung mit dem VersaPOD 4-Pfosten-Rack von Siemon sowie der gesamten Palette an Schränken, einschließlich V600, V800 und VersaPOD – sie sind auch mit allen 4-Pfosten-Racks oder -Schränken von Drittanbietern kompatibel, die die Tiefenspezifikationen von unterstützen Die Regale
  • 4-Pfosten-Regale sind nicht mit 2-Pfosten-Racks wie RS-07, RS-07E oder RS3-07 von Siemon kompatibel
Spezifikation
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Technische Spezifikation
  • Referenznummersiemon-4-adjustable-shelves
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeRacks and Cable Management
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-10-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit