Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RS Rack System
Siemon

RS Rack System

Google-Übersetzung,

Das Kabelmanagement-Rack-System (RS) von Siemon kombiniert ein 2,1 m (7 Fuß) x 19 Zoll großes schwarzes Aluminium- oder Stahl-Rack mit Kabelmanagement-Zubehör, um eine vollständige Managementlösung bereitzustellen. Das Rack ist ideal für Installationen aller Größen und bietet eine voll nutzbare Kapazität von 45 RMS. Eine optionale 1,2 m (4 Fuß) lange Steckdosenleiste ist erhältlich und wird direkt an der Rückseite des Racks montiert, um die aktive Elektronik mit Strom zu versorgen.

  • Kopfschienen enthalten einzigartige Langlöcher zur Befestigung von Kabelkanälen, die senkrecht oder parallel zu RS-Racks verlegt werden
  • Twist-Lock-Kabelmanager mit hoher Kapazität rasten schnell ohne Verwendung von Schrauben oder Montagewerkzeugen ein und können einfach in vielen Positionen auf der Vorderseite, Seite, Rückseite und im Kanal positioniert werden, um ein individuelles Kabelmanagement zu ermöglichen
  • RS-07 mit zwei VPC-6 Vertical Patching Channels (separat erhältlich)
  • Vertikale Patching-Kanäle sind in der Standardversion von 152 mm (6 Zoll) oder in der neuen Hochleistungsversion von 304 mm (12 Zoll) erhältlich
  • Befestigungslöcher zur Verankerung des Gestells am Boden vorhanden


Spezifikation
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Technische Spezifikation
  • Referenznummersiemon-rs-07
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeRacks and Cable Management
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit