Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blank Filler Panel - SnapFit
Siemon

Blank Filler Panel - SnapFit

Google-Übersetzung,

Siemon SnapFit Thermal Blanking Panel ist eine werkzeuglose Blindplatte, die zur Verbesserung der thermischen Effizienz verwendet wird, indem sie den Luftstrom durch freie Rackmontageplätze in Gehäusen verhindert. Das SnapFit Thermal Blanking Panel rastet einfach in die quadratischen Löcher von 1U-Schrankräumen ein, um die thermische Effizienz zu verbessern und Platz zu sparen. Durch die Isolierung der Vorderseite des Schranks halten diese Paneele die kalte Luft dort, wo sie benötigt wird, zu den Geräten geleitet. Blindplatten helfen, die Rezirkulation heißer Luft zu verhindern, um die Kühleffizienz einer Anlage zu verbessern. Diese Paneele füllen auch den leeren Raum für die Rackmontage aus, um Öffnungen zu verbergen oder die Positionen für die zukünftige Verwendung zu reservieren.

  • Langlebige, leichte Paneele
  • Kostengünstige Lösung für Rechenzentren
  • Lässt sich schnell und ohne Werkzeug einrasten
  • Passend für Schränke und Racks mit quadratischen Montageschienenlöchern
  • Einfach zu entfernen, wenn der Platz zur Nutzung bereit ist
  • 1 HE Höhe für maximale Flexibilität


SnapFit Thermal Blanking Panel werkzeuglose Blindblenden lassen sich einfach entfernen, wenn der Platz zur Nutzung bereit ist.

Spezifikation
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Technische Spezifikation
  • Referenznummersiemon-snapfit
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeCabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-10-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit