Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Mount Cabinet
Siemon

Wall Mount Cabinet

Google-Übersetzung,

Das funktionsreiche Wandgehäuse von Siemon spart wertvolle Bodenfläche und bietet gleichzeitig eine kostengünstige Möglichkeit, Netzwerkgeräte vor Staub, Manipulation und anderen Gefahren zu schützen. Entworfen mit hervorragendem Kabelmanagement, einfachem Zugang von hinten und einem vollständig verstellbaren Montageschienensystem, ist der Wandmontageschrank äußerst vielseitig für eine Vielzahl von Anwendungen. Es ist ideal als Mini-Telekommunikationsraum oder für entfernte Netzwerkverteilung und Konsolidierungspunkte in offenen, ungeschützten Räumen wie Lagerhäusern, Einzelhandelseinrichtungen und Schulen. Dieser EIA/ECA- UND UL 60950-konforme Wandmontageschrank ist auch ideal für die Zonenverkabelung in intelligenten Gebäudeanwendungen, passiven optischen Netzwerken oder überall dort, wo teurere Schränke in voller Größe nicht erforderlich sind. Es ist mit Siemon VersaPOD-Lüfterkits, Rackmount-PDUs, Regalen und anderem Zubehör kompatibel.

  • Robustheit – 14/16 -Gauge-Stahlkonstruktion unterstützt bis zu (91 kg) 200 lb. Tragfähigkeit gemäß UL 6095
  • Kabelmanagement - Vollständig integriertes vertikales Kabelmanagement an Vorder- und Rückseite
  • Zugang von hinten – 5x5 hintere Zugangsöffnung verfügbar, um Kabel in der Wand zu unterstützen
  • Einstellbarkeit - Voll einstellbares EIA-konformes Montageschienensystem mit #12-24 Gewindeschienen
  • Größen – Höhen: 12 HE, 18 HE, 24 HE Tiefen: 610 mm und 762 mm (24 Zoll und 30 Zoll) Breite: 736 mm (29 Zoll)
  • Sicher - Plexi, solide oder belüftete Vordertür mit Drehgriff und rückseitiger Verriegelungsplatte
Spezifikation
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Technische Spezifikation
  • Referenznummersiemon-wall-mount-cabinet
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeCabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit