Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z-MAX Patch Panels
Siemon

Z-MAX Patch Panels

Google-Übersetzung,

Z-MAX 6A UTP-Patchpanels nutzen beispiellose Leistung und Zuverlässigkeit in einer modularen Lösung mit hoher Dichte. Diese kompletten Patchpanel-Kits kombinieren 19-Zoll-Patchpanels mit Z-MAX 6A-Panel-Ausgängen, um die branchenweit leistungsstärkste Patching-Lösung der Kategorie 6A anzubieten.

Die Z-MAX 6A UTP-Patchpanels ermöglichen eine erstklassige Installation für Rechenzentren und Telekommunikationsräume, indem sie ein attraktives Erscheinungsbild in Kombination mit flexiblen Beschriftungs- und Farbcodierungsoptionen bieten.

Die Z-MAX-Panel-Module verfügen über ein zum Patent angemeldetes abgewinkeltes IDC-Kontaktmuster, um den breitesten Modulquerschnitt auszunutzen und Alien-Crosstalk zu minimieren. Dies ermöglicht bis zu 48 Ports in nur 1 HE und erfüllt gleichzeitig die strengen AXT-Anforderungen der Kategorie 6A. Die Panels werden in flachen und abgewinkelten Ausführungen mit festen oder abnehmbaren hinteren Kabelmanagern angeboten.

  • Zusätzlicher Platz ist für benutzerdefinierte Benutzerkennzeichnung vorgesehen
  • Gut sichtbare, aufsteckbare Vergrößerungsetikettenhalter mit Ausnahme von Papieretiketten oder Z-MAX-Symbolen zur Anschlussidentifikation
  • Kabelmanager auf der Rückseite gewährleistet ordnungsgemäße Kabelmanagementpraktiken für alle Installationen, die für die Leistung der Kategorie 6A entscheidend sind
  • Eine fettgedruckte Portnummerierung ermöglicht eine schnelle Identifizierung von Steckdosen
  • Leichter, hochfester Stahl mit dauerhafter schwarzer Oberfläche
  • Eine fettgedruckte Portnummerierung ermöglicht eine schnelle Identifizierung von Steckdosen
  • Ein Schnelllösehebel ermöglicht das einfache Entfernen einzelner Module auch bei Anwendungen mit hoher Dichte
  • Schalttafelauslässe lassen sich leicht einrasten, um die Installation zu beschleunigen

Teil des UTP-Z-MAX-Verkabelungssystems der Kategorie 6A.

Spezifikation
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Technische Spezifikation
  • Referenznummersiemon-z-max-6a
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeModular Patching
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-10-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit