Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAX Zone Unit Enclosure - 24-port
Siemon

MAX Zone Unit Enclosure - 24-port

Google-Übersetzung,

Das 24-Port MAX Zone Unit Enclosure ist eine flexible, wirtschaftliche Lösung, die zur Unterstützung der Zonenverkabelung in einer Vielzahl von Unternehmensarbeitsbereichen entwickelt wurde und kürzere, einfach zu verwaltende Verbindungen zu Steckdosen für Sprach-, Daten-, Video- und Gebäudeautomationssysteme ermöglicht. Dieses flache Gehäuse nimmt bis zu 24 Ports mit flachen MAX (Kupfer oder Glasfaser) Z-MAX- oder TERA-Ausgängen auf, um eine Vielzahl von horizontalen Kupfer- und Glasfaseranwendungen zu unterstützen. Das 24-Port MAX Zone Unit-Gehäuse wurde entwickelt, um die Plenum-Bewertungsanforderungen von UL zu erfüllen, und kann einfach unter einem Doppelboden, in der Decke oder an der Wand montiert werden.

  • Schaumstoffdichtung zur Minimierung von Vibrationen und Verhinderung des Eindringens von Staub in das Gehäuse
  • Die Abdeckung ist über Schnellverschlüsse vollständig abnehmbar und bietet einfachen Zugang zu den Anschlüssen
  • Daumenverriegelung zum Befestigen der Abdeckung an der Basis
  • 50-mm-Vorprägungen (2 Zoll) mit Schraubendreherschlitzen zum einfachen Entfernen erleichtern die Kabelführung in und aus dem Gehäuse
  • Akzeptiert bis zu 24 MAX (Kupfer oder Glasfaser) Z-MAX- oder TERA-Steckdosen
  • Schlüssellöcher zur einfachen Befestigung an Wänden oder anderen Oberflächen
  • Integrierte Beschriftung zur Portkennzeichnung und Netzwerkdokumentation
Spezifikation
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Technische Spezifikation
  • Referenznummersiemon-zu-mx-24p
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeRacks and Cable Management
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit