Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) Cleanroom CR350B

(BR) Cleanroom CR350B

Google-Übersetzung,

In Einrichtungen mit höchsten Hygieneanforderungen sind auch die Anforderungen an die Beleuchtung extrem hoch. Sie muss strenge Standards erfüllen, leicht zu reinigen, staubfrei, abgedichtet und wasserdicht sein – und gleichzeitig eine herausragende optische Leistung bieten. Die Philips Reinraumleuchten CR350B wurden speziell für Einrichtungen entwickelt, in denen Hygiene von entscheidender Bedeutung ist, wie Krankenhäuser, Labore, Operations- und Untersuchungsräume sowie Anwendungen in der pharmazeutischen Industrie. Diese energieeffizienten und langlebigen Reinraumleuchten bieten eine exzellente Lichtqualität, die strengsten Standards und gesetzlichen Vorgaben für leicht zu reinigende und staubfreie Leuchten gemäß Schutzart IP65 entspricht. Dank ihrer hervorragenden Lichtqualität und Farbwiedergabe reduzieren diese Philips Reinraumleuchten zudem die Augenbelastung. Dies kann in Branchen wie der Reinraumproduktion, dem Druckgewerbe und der Textilherstellung, wo hoher Lichtstrom und geringe Blendung so wichtig sind, einen entscheidenden Unterschied machen.

Spezifikation
  • Características

    • Totalmente em conformidade com IP65 e ENEC
    • Excelente índice de reprodução de cor (CRI >90)
    • ISO 14644-1 Air cleanness Class 1
    • Baixo índice de ofuscamento UGR <19
    • Suporte para montagem em superfície e cabo de segurança disponíveis como acessórios
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbr-cleanroom-cr350b
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Medizinische Beleuchtung

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit