Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MD4 Dual Function Medical Bed Light

MD4 Dual Function Medical Bed Light

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Geben Sie es als einzelne Leuchte oder paarweise an, um die Umgebungs-, Untersuchungs- und Leselichtleistung anzupassen
  • Beleuchten Sie Untersuchungsflächen asymmetrisch, wenn sie paarweise installiert werden, und erfüllen Sie die IESNA-Richtlinien
  • Sanfte, beruhigende Umgebungsbeleuchtung erhöht den Patientenkomfort
  • Es können Vorrichtungen installiert werden, um Wartungszugang zu ermöglichen, ohne direkt über Patientenbetten arbeiten zu müssen
  • Optionaler Niederspannungsregler ermöglicht die Steuerung der Beleuchtung am Bett
  • Der doppelt abgedichtete Sani-Shield schützt die Armatur vor Staub, Insekten und anderen Verunreinigungen und vereinfacht gleichzeitig die Wartung und Reinigung
  • Die antimikrobielle Beschichtung unterdrückt die Ausbreitung gefährlicher Mikroorganismen, Schimmel und Bakterienwachstum
  • Schnellverdrahtungs-Zugangsplatte auf der Rückseite des Leuchtengehäuses zum einfachen Anschließen der eingehenden Stromversorgung
  • Leistungsstark bis zu 112 lm/W
  • Optionales Niederspannungs-Controller-Wandplattenzubehör bietet dem medizinischen Personal einfachen Zugang
  • Optionale manipulationssichere Schrauben sichern den Türrahmen
  • Optionale Dreifachdichtung schützt vor dem Eindringen von Verunreinigungen
  • Alle Teile werden nach der Herstellung lackiert, um die Installation zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern
  • Liefern Sie skalierbare, datengesteuerte Smart Buildings mit PoE-fähigen Armaturen und Steuerungen
  • Unterstützen Sie menschenzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung durch einstellbares Weißlicht
  • Bauen Sie Amerika auf, kaufen Sie Amerika und kaufen Sie Amerika-konform
  • Made Right Here ® in den USA
Spezifikation
  • Housing

    20-gauge die-formed and welded C.R.S.

    Door Frame

    .050″ extruded regressed aluminum frame with curved diffuse acrylic lens and clear acrylic sani-shield. Fully enclosed spring-loaded cam latches.

    Shielding

    Internal curved diffuse ribbed acrylic with external clear, non-prismatic sani-shield lens.

    Finish

    92% minimum average reflective white anti-microbial powder coat, bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange kit available, shipped separately. Fixture must be installed prior to Drywall Kit.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummermd4-dual-function-medical-bed-light
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeMedical
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Medizinische Beleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit