Leistungsstarke lineare Weideleuchte für den Außenbereich mit weißem Licht mit einheitlicher Temperatur
eW Graze QLX Powercore ist perfekt für Anwendungen, die ein Gleichgewicht zwischen Kosten und Leistung erfordern. Graze ist eine leistungsstarke, lineare Außenleuchte, die entwickelt wurde, um architektonische Merkmale hervorzuheben, die von Oberflächentexturen und Formdetails bis hin zu Torbögen und Fenstern reichen. Graze Essential White-Leuchten bieten einen einzigen Kanal weißen Lichts. Erhältlich in 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K und 5500 K. Mehrere Leuchtenlängen, Abstrahlwinkel, Ausgangspegel und Stromverbrauchspegel unterstützen eine große Auswahl an Fassaden- oder Flächenbeleuchtungsanwendungen. Das flache Gehäuse, die Verkabelung mit Steckern, ein universeller Leistungseingangsbereich und der Betrieb mit direkter Netzspannung machen die Installation und den Betrieb von Graze-Leuchten einfach.