Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Philips eW Profile Powercore gen4
Philips eW Profile Powercore gen4
Philips eW Profile Powercore gen4

    Philips eW Profile Powercore gen4

    Google-Übersetzung,

    Arbeits- und Akzentbeleuchtungsleuchte für den Innenbereich unter dem Schrank mit ultraflachem Profil und weißem Licht mit einheitlicher Temperatur
    Profile gen4 bringt fortschrittliche Unterschrankbeleuchtung in die anspruchsvollen Küchen von heute. Dank seines ultraflachen Profils fügt sich Profile gen4 nahtlos in jede Küche ein – von der Kombüse bis zum Flügel, einschließlich Nachrüstungen und Neubauten. Um das richtige Ambiente zu schaffen, bietet er vier beliebte Farbtemperaturen (2700 K, 3000 K, 3500 K oder 4000 K). Eine Auswahl an Leuchtenlängen und eine große Auswahl an Zubehör sorgen für eine schnelle und einfache Installation. Eine außergewöhnliche Energieeffizienz kann von Anfang an Rabatte generieren und über viele Jahre zuverlässigen Gebrauchs zu dramatischen Energieeinsparungen führen.

    Spezifikation
    • Beam Angle:105° x 100° Lumens: 195 to 828 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Applications: General Illumination Environment: Dry/Damp Location Input Voltage: 120 or 220 to 240 VAC Housing Material: Extruded aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class B, CE, C-Tick
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPhilips_eW_Profile_Powercore_gen4
    • ProduktfamilieProfile
    • ProduktgruppeInterior under-cabinet light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit