Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW

    Philips Flex Micro, eW

    Google-Übersetzung,

    Äußere kleine, flexible Stränge aus hochintensiven Knoten mit weißem Licht mit einer einzigen Temperatur
    Flex Micro, eW ist ein vielseitiger Strang aus 50 kleinen, einzeln ansteuerbaren LED-Knoten. Der flexible Formfaktor ermöglicht die Installation dynamischer weißer Lichtpunkte auf nahezu jeder Innen- oder Außenfläche, einschließlich Wänden, Decken, Böden, dreidimensionalen Skulpturen und Versatzstücken. Flex Micro, eW kann zum Anzeigen von Videos verwendet werden.

    Spezifikation
    • Viewing Angles: 105°, 165° Lumens per node: 18 to 28 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Applications: Direct View Input Voltage: 24 VDC via sPDS-480ca, sPDS-60ca, and PDS-60ca Power Consumption: 0.5 W Weight: 970 g (2.1 lb) 4 inch spacing / 1.5 kg (3.3 lb) 12 inch spacing Housing Material: Polycarbonate Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPhilips_Flex_Micro_eW
    • ProduktfamilieFlex
    • ProduktgruppeExterior flexible nodes light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit