Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore

    Philips iW Burst Compact Powercore

    Google-Übersetzung,

    Kompakter Architektur- und Landschaftsstrahler für den Außenbereich mit abstimmbarem weißem Licht
    iW Burst Compact Powercore ist ein Hochleistungs-LED-Strahler für den Außenbereich, der für die Akzent- und Standortbeleuchtung entwickelt wurde. iW Burst Compact Powercore kombiniert Kanäle warmer und kalter LEDs, um variable Farbtemperaturen von 2700 K bis 6500 K zu bieten. Architektur- und Landschaftsversionen unterstützen eine Reihe von Uplighting-, Flutlicht- und dekorativen Beleuchtungsanwendungen.

    Spezifikation
    • Beam Angles: 8°, 14°, 23°, 41°, 10° x 41° Lumens: 609 to 709 Efficacy (lm/W) All Channels Full On: 27.9 to 32.5 Color Temperature: 2700 K to 6500 K Applications: Flood Lighting, Spot Lighting, Wall Washing Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Input Voltage: 100 to 240 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Power Consumption: 17.5 W Weight: 2 kg (4.4 lb) Landscape / 3.9 kg (8.7 lb) Architectural Housing Material: Die-cast aluminium, powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE, PSE, C-Tick, SAA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPhilips_iW_Burst_Compact_Powercore
    • ProduktfamilieBurst gen2
    • ProduktgruppeExterior spotlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit