Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue

    Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue

    Google-Übersetzung,

    Premium-Inneneinbau-Kompakt-Langfeldleuchte mit intelligentem Weiß- und Farblicht
    Die innovativen PureStyle Compact Powercore-Leuchten bieten Lichtprofis eine hohe Leistung in einer kompakten, leicht zu verbergenden Leuchte. PureStyle Compact liefert außergewöhnlich hochwertiges Licht für eine Vielzahl von Innenanwendungen, von Vouten über Wandflutung bis hin zu Hintergrundbeleuchtung und mehr. Hier sind nur einige der starken Vorteile, die PureStyle Beleuchtungsprofis und ihren Kunden bietet.

    Spezifikation
    • Beam Angles: 60° x 90° (with glare-reducing lens), 100° x 100° (native beam) Lumens per foot: 149 to 480 Efficacy (lm/W) 2700 K: 36.7 to 75.9 CRI: 95 to 96 Applications: Cove Lighting, Wall Washing Environment: Dry/Damp Location, IP20 Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Weight: 0.24 kg (0.53 kg) 305 mm / 0.75 kg (1.65 lb) 1219 mm Housing Material: Plastic, white powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class B, CE, PSE, RCM, CCC, BIS, EAC, UA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPhilips_PureStyle_Compact_Powercore_IntelliHue
    • ProduktfamiliePureStyle
    • ProduktgruppeInterior linear luminaire light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit