Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LytePro 7 LED Wall Sconce Gen4
Signify

LytePro 7 LED Wall Sconce Gen4

Google-Übersetzung,
Die kleine LytePro LED-Wandleuchte LPW7 bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis in einem kompakten, architektonischen Design und kombiniert Energieeinsparungen mit guter photometrischer Leistung. LPW7 ist ideal für Eingangsbereiche, Korridore, Fassaden und andere Wand-/Oberflächenbeleuchtungsanwendungen.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Low-profile design to complement and blend in with surroundings
    • Optical distributions offer full cutoff performance and excellent uniformity for precise wall and area illumination
    • Easily mounts to a variety of junction box types or fastens directly to wall for seamless retrofitting
    • Outstanding long life provides maintenance savings
    Product Features:
    • Three sizes to accommodate multiple mounting heights
    • Lumen output ranges from 1,000 Lms and efficacies up to 114 LPW
    • Types 2
    • 3000K and 4000K color temperatures available
    • All models are DLC qualified
    • 5 year limited warranty
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLytePro-7-LED-Wall-Sconce-Gen4
  • ProduktfamilieStonco Keene
  • ProduktgruppeWall sconces
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit