Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BL5016 Micro Accent
BL5016 Micro Accent
    Signify

    BL5016 Micro Accent

    Google-Übersetzung,
    Das Gehäuse besteht aus doppelt abgedichtetem, seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss und ist daher besonders langlebig. Vibrationsdämpfende, gezahnte Verschlüsse am Gehäuseboden sorgen für sicheren Halt. Ein um 360° drehbarer Arm ermöglicht präzises Ausleuchten, und die abgewinkelte Linse dient der Selbstreinigung. Die Leuchte ist UL- und cUL-gelistet für eine 50-Watt-MR16-Lampe und ist auch mit einer Philips MR16-LED-Lampe erhältlich. Die Fassung verfügt über eine Halteklammer zur Fixierung der Lampe.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Offers up to 25,000 hour life with LED
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Die-cast marine grade aluminum alloy housing
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • Available with warm or cool LEDs
      • Thermoset powdercoat finish
      • Pre-wired
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBL5016_Micro_Accent
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Landscape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit