Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BoldFlood LED Track Heads
BoldFlood LED Track Heads
    Signify

    BoldFlood LED Track Heads

    Google-Übersetzung,
    BoldFlood ist ein einzigartiges Angebot, das die beste Flood- und Wall-Wash-Leistung ermöglicht, ohne die Wirksamkeit aufzugeben. Entwickelt für Energiesparer, die eine hochwertige Leistung und satte Farbsättigung von einer ästhetischen Stromschienenleuchte erhalten möchten. Es ist in 2000 lm und 4000 lm mit branchenführendem Preis pro Fuß und Gesamteffizienz erhältlich. Perfekt für die Beleuchtung von Wanddisplays oder Wandanwendungen im Einzelhandel mit gleichmäßig brillantem Licht.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Industry leading efficacy especially at 2000lm 90CRI/3000K without giving up on performance
      • Competitor adapters in 2 week lead time
      Product Features:
      • 90 CRI with multiple color temperature choices for rich, saturated colors
      • Allows for 350° horizontal and vertical rotation of 90°
      • Multiple track adapters available - Lightolier, Juno and Halo
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBoldFlood_LED
    • ProduktfamilieLightolier
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Track
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit