Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Calculite LED 2" Round Downlights, Wall Wash and Accents
Calculite LED 2" Round Downlights, Wall Wash and Accents
    Signify

    Calculite LED 2" Round Downlights, Wall Wash and Accents

    Google-Übersetzung,
    Calculite 2" Einbau verfügt über ein diskretes visuelles Profil mit kleiner Öffnung, ohne Kompromisse bei Optionen und Funktionen einzugehen, die erforderlich sind, um den Anwendungsbereich vollständig zu betonen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • 2" small aperture fully compliments larger apertures in the Calculite recessed family
      Product Features:
      • Up to 1500lm
      • Downlight, adjustable accent, and lensed wall wash recessed types
      • 90CRI properly renders objects in the space
      • Adjustable accent with 40° vertical aiming and lock
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCalculite_LED_2_Round_Downlights_Wall_Wash_and_Accents
    • ProduktfamilieLightolier
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Downlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit