Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Domus LED Pendant - small (DOS) - Gen3
Signify

Domus LED Pendant - small (DOS) - Gen3

Google-Übersetzung,
Die Lumec Domus-Familie von LED-Pendel- und Aufsatzleuchten – Domus, Domus 55 und Domus Small – sind alle so konzipiert, dass sie sich gegenseitig ergänzen und in jede Umgebung ein Gleichgewicht bringen. Ihr Charme ist unbestreitbar. Schlichtheit, Raffinesse und Eleganz verschmelzen alle zu einer harmonischen Schönheit durch ein ausgewogenes Design. Während die Domus eine Leuchte für Straßen und öffentliche Bereiche ist, eignet sich die Domus 55 gut für Boulevards und Parkplätze, da sie mit Hochleistungsoptik gebaut ist und verfügt die Fähigkeit, hohe Wattzahlen zu empfangen. Sie könnten die Domus 55 auf einem Parkplatz und die Domus Small entlang der Wege installieren, die von diesem Parkplatz zum Gebäude führen, wodurch ein subtil raffiniertes Design entsteht, das Form, Dimension und Proportion ausbalanciert. Domus, Domus 55 und Domus Small sind alle so konzipiert, dass sie sich gegenseitig ergänzen und in jede Umgebung ein Gleichgewicht bringen.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Versatile luminaires with classic shape to fit in any area or project
    • Perfect complement to the rest of the Domus family
    Product Features:
    • Multiple lumen packages
    • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
    • 3000K and 4000K color temperatures available
    • Dimming driver standard
    • Multiple driver options and programmed dimming options available
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDomus-LED-Pendant-small-DOS-Gen3
  • ProduktfamilieLumec
  • ProduktgruppePendants
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit