Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FlexScape Accent BL9
FlexScape Accent BL9
    Signify

    FlexScape Accent BL9

    Google-Übersetzung,
    Die Hadco FlexScape LED-Akzentleuchte BL9 bringt die Landschaftsbeleuchtung auf die nächste Stufe. Es wurde für optimale LED-Leistung entwickelt und bietet dem Beleuchtungsprofi unzählige Niederspannungsoptionen. Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse der Leuchte bietet eine energiesparende Außenbeleuchtung. Die praktische Strahlanpassung ermöglicht einfache Änderungen des Lichteffekts vor Ort. Die feststellbare Ausrichtung eignet sich gut zum Akzentuieren von Objekten, Texturen, Wänden, Bäumen usw. Diese Allwetterleuchte wird mit 100 % geformten Silikondichtungen geliefert.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Ultimate design flexibility
      • Ability to change light outputs in the field as needs change
      • Ensures lasting durability
      • 50,000 hour lifetime
      • Timeless modern look complements any landscape
      Product Features:
      • Zoomable LED optics
      • Adjustable light output
      • Rugged Construction
      • Effective thermal management
      • Sleek design
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlexScape_Accent_BL9
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Landscape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit