Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Form Ten Round Post Top LED MPL
Signify

Form Ten Round Post Top LED MPL

Google-Übersetzung,
Gardco Form Ten Round Leuchten sind eine natürliche Ergänzung zu ihren geradlinigen Gegenstücken. Architektonisch eignet sich die Serie für eine große Vielfalt an Gebäudemotiven und lässt dem Designer die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auf die Leuchte zu lenken oder sie elegant in die Umgebung einfließen zu lassen. Durch den Einbau hochmoderner Hochleistungs-LEDs bieten diese Leuchten jetzt die klassischen Formen, die heute gewünscht werden, zusammen mit den energiesparenden Vorteilen der Quelle für morgen. Die runden LED-Leuchten von Form Ten sind in der Größe 17 Zoll erhältlich und werden in zwei Ausführungen angeboten – der gewölbten „M“-Serie und der zylindrischen „C“-Serie. Beide Modelle bewahren die Merkmale und Vorteile, die sie zu Branchenführern in der Baustellenbeleuchtung machen. Ein einteiliger Türrahmen aus druckgegossenem Aluminium enthält eine hitze- und stoßfeste Glaslinse und ist vollständig mit speicherfestem, hohlem Silikonkautschuk abgedichtet.Die Linse und die optische Pfanne lassen sich mit einer Vierteldrehung einer unverlierbaren Edelstahlschraube nach unten klappen. Die Treiberbaugruppe ist mit Schnellkupplungen vorverdrahtet und lässt sich zur Wartung oder zum Austausch einfach demontieren.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerForm_Ten_Round_Post_Top_LED_MPL
  • ProduktfamilieGardco
  • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Site & area
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit