Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
i15 Inground
i15 Inground
    Signify

    i15 Inground

    Google-Übersetzung,
    Der revolutionäre i1.5 Composite Inground bietet optimale Leistung in einer Leuchte mit kleiner Apertur. Patentierte Designelemente, darunter ein aufklappbarer Linsenring, ein vergossenes Werkssiegel, eine Kühllinsenoption und nur 2 Schrauben, die keinen Drehmomentschlüssel erfordern – der i1.5 stärkt die Position von HADCO als Marktführer in der Landschaftsbeleuchtung.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Creates a variety of effects
      • Up to 50,000 hour life with LED module
      • High-impact resistance
      • Dust-tight, dual-rated, sealed against direct jets of water and continuous immersion
      Product Features:
      • Single-piece composite housing includes separate sealed compartments
      • Available with a variety of light sources, including LED lamps and modules
      • Tempered borosilicate lens
      • IP66/68 rated
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeri15_Inground
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Landscape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit